8-pin (P) package image

TLC272BIP アクティブ

デュアル、16V、2MHz、2mV のオフセット電圧、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

次の製品と同じ: TLC272BIP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TLC272B の特徴

  • 仕様温度範囲全体にわたって広い電源電圧範囲:
    • 0°C ~ 70°C:3V ~ 16V
    • -40°C ~ 125°C:4V ~ 16V
    • -55°C ~ 125°C:4V ~ 16V
  • 単電源動作
  • 同相入力電圧範囲は負のレールを下回るまで拡張 (接尾辞 C、接尾辞 I のタイプ)
  • 低ノイズ:f = 1kHz で標準値 10.8nV/√Hz
  • 出力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高い入力インピーダンス:>1012Ω (標準値)
  • ESD 保護回路
  • 小型形状パッケージオプションはテープアンドリールでも供給しています
  • ラッチアップ耐性で設計

TLC272B に関する概要

TLC272 および TLC277 高精度デュアル オペアンプは、幅広い入力オフセット電圧グレードと、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、低ノイズ、汎用 BiFET に近い速度を兼ね備えています。

極めて高い入力インピーダンス、低バイアス電流、そしてブーストされたスルーレートにより、これらのコスト効率の高いデバイスは、これまで BiFET および NFET 製品でしか対応できなかったアプリケーションに最適な選択肢です。オフセット電圧グレードは 4 種類 (C の接尾辞および I の接尾辞が付いたタイプ) 用意されており、低価格の TLC272 (10mV) から高精度の TLC277 (500µV) まで幅広く対応しています。こうした利点により、優れた同相信号除去および電源電圧除去と組み合わさることで、これらのデバイスは最先端の新しい設計だけでなく、既存の設計のアップグレードにも最適な選択肢となります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら