TLC3545
- 200-KSPS Sampling Rate
- Built-In Conversion Clock
- INL: ±1 LSB Max
DNL: ±1 LSB Max - SINAD = 81.5 dB, SFDR = 95 dB
THD = 94 dB at 15 kHz fin, 200 KSPS - SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK Input up to 15 MHz
- Single 5-V Supply
- Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
- Two Input Options Available:
- TLC3541 – Single Channel Input
- TLC3545 – Single Channel, Pseudo-Differential Input
- (TLC3541) Optimized DSP Interface – Requires FS Input Only
- Low Power With Auto-Power Down
- Operating Current: 3.5 mA
- Auto-Powerdown Current: 5 uA
- Pin Compatible 12-/14-/16-Bit Family in 8-Pin SOIC and MSOP Packages
- APPLICATIONS
- ATE System
- Industrial Process Control
- Measurement
- Motor Control
The TLC3541 and TLC3545 are a family of high performance, 14-bit, low power, miniature CMOS analog-to-digital converters (ADCs). These devices operate from a single 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. All of these devices have a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a DSP, a frame sync signal (FS) is used to indicate the start of a serial data frame on either pin 1 (CS)\ or pin 7 (FS) for the TLC3541. The TLC3545 ADC connects to the DSP via pin 1 only (CS)\.
The TLC3541 and TLC3545 are designed to operate with low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an auto-power down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with an external SCLK up to 15 MHz. Both families use a built-in oscillator as the conversion clock, providing a 2.67 us maximum conversion time.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 5-V, Low Power, 14-Bit, 200 KSPS, Serial ADC with Auto-Power Down データシート | 2001年 5月 23日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-6KINTERFACE — 5-6K インターフェイス評価モジュール
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。