TLC594XEVM-SW — TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5
The TLC594x Graphical User Interface (GUI) allows users to change colors and interact with the TLC594x board. The program can be used with or without the board attached.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments, Inc.
The TLC5946 is a 16-channel, constant current sink LED driver. Each channel is individually adjustable with 4096 pulse-width modulated (PWM) steps and 64 constant current sink steps for dot correction. The dot correction adjusts the brightness variations between LEDs. Both grayscale control and dot correction are accessible via a serial interface. The maximum current value of all 16 channels can be set by a single external resistor.
The TLC5946 has two error information circuits: one for LED open detection (LOD), and a thermal error flag (TEF). LOD detects a broken or disconnected LED during display period. TEF indicates an over-temperature condition.
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with 6-Bit Dot Correction データシート (Rev. B) | 2008年 6月 23日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | TLC5946EVM-274 User's Guide | 2009年 4月 15日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The TLC594x Graphical User Interface (GUI) allows users to change colors and interact with the TLC594x board. The program can be used with or without the board attached.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
— (—) | — |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。