ホーム パワー マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TLC69699

アクティブ

SPI と、ローカル調光 LED ドライバである TLC696xx の間のブリッジ

製品詳細

Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator, UVLO Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Features CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator, UVLO Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • 連続クロック ウォッチドッグ
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • 連続クロック ウォッチドッグ
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み

TLC69699 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、TLC696xx デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC696xx デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

TLC69699 には、TLC696xx のデイジーチェーンと TLC69699 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと輝度の、TLC696xxデイジーチェーンへのデータ転送は、TLC69699 によって CRC 保護されます。また、データ ラインと連続クロック ラインはどちらも固着障害に対して TLC69699 によって保護されます。

TLC69699 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、TLC696xx デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC696xx デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

TLC69699 には、TLC696xx のデイジーチェーンと TLC69699 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと輝度の、TLC696xxデイジーチェーンへのデータ転送は、TLC69699 によって CRC 保護されます。また、データ ラインと連続クロック ラインはどちらも固着障害に対して TLC69699 によって保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC69699 TLC696xx デバイス ファミリ向け、 SPI 互換接続機能 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC69699DYYEVM — TLC69699 評価基板

TLC69699 は、TLC696xx ファミリ向け、CCSI と SPI の間の接続 IC です。TLC69699DYYEVM は、接続 IC である TLC69699 の特性、動作、用途の評価に使用できます。TLC69699DYYEVM は、TLC69661EVM や TLC69668EVM と組み合わせて動作する設計を採用しています。
ドライバまたはライブラリ

TLC696XX-DESIGN TLC696XX design resources

TLC696XX design resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian