TLC69699DYYEVM

TLC69699 評価基板

TLC69699DYYEVM

購入

概要

TLC69699 は、TLC696xx ファミリ向け、CCSI と SPI の間の接続 IC です。TLC69699DYYEVM は、接続 IC である TLC69699 の特性、動作、用途の評価に使用できます。TLC69699DYYEVM は、TLC69661EVM や TLC69668EVM と組み合わせて動作する設計を採用しています。

特長
  • オープン ドレインの FAULT ピン
  • SPI 通信喪失検出機能
  • SPI 通信向けの CRC (巡回冗長検査)
  • 連続クロック ウォッチドッグ
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
バックライト LED ドライバ
TLC69699 SPI と、ローカル調光 LED ドライバである TLC696xx の間のブリッジ

 

車載 LED ドライバ
TLC69699-Q1 車載 SPI、ユニバーサル プラグイン拡張接続、ローカル調光 TLC696xx-Q1 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC69699DYYEVM — TLC69699 の評価基板

ドライバまたはライブラリ

TLC696XX-DESIGN — TLC696XX design resources

サポートされている製品とハードウェア
alarm通知
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ