ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLE2061M-D

生産中止品

SOIC-8 封止、ミリタリー グレード、シングル、36V、2MHz、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ

TLE2061M-D は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA991 アクティブ シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 40 V), higher GBW (4.5 MHz), lower offset voltage (0.75 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.29 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 6 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.045 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.3 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.3
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 2 Slew rate (typ) (V/µs) 3.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.29 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 6 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.045 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.3 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.3
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い帯域幅:1.1MHz GBW
  • 低い消費電流:120µA/Ch (標準値)
  • 高出力駆動、100Ω 負荷への対応が規定されています
  • 以前の世代の低消費電力 BiFET より低いノイズフロア
  • 広い帯域幅:1.1MHz GBW
  • 低い消費電流:120µA/Ch (標準値)
  • 高出力駆動、100Ω 負荷への対応が規定されています
  • 以前の世代の低消費電力 BiFET より低いノイズフロア

TLE206x は、高電圧 (36V) FET 入力オペアンプのファミリです。この製品は、優れた DC 精度と AC 性能を提供します。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE206x ファミリは、フレキシブルで汎用的なアンプとなります。TLE206x は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。

TLE206xM、TLE206xAM、および TLE206xBM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE206xM、TLE206xAM、TLE206xBM は、CDIP、LCCC、および CFP パッケージで提供されています。

TLE206x は、高電圧 (36V) FET 入力オペアンプのファミリです。この製品は、優れた DC 精度と AC 性能を提供します。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE206x ファミリは、フレキシブルで汎用的なアンプとなります。TLE206x は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。

TLE206xM、TLE206xAM、および TLE206xBM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE206xM、TLE206xAM、TLE206xBM は、CDIP、LCCC、および CFP パッケージで提供されています。

ダウンロード

Other devices and data sheet

This data sheet applies to both  TLE2061M and  TLE2061M-D

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLE206x、TLE206xA、TLE206xB FET-Input High-Output-Drive μPower オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 13日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点