8-pin (D) package image

TLE2141MDG4 アクティブ

高速、高い駆動能力のシングル オペアンプ

次の製品と同じ: TLE2141MDG4.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。

TLC2272AMDR アクティブ

広い温度範囲 (-55℃ ~ 125℃)、Advanced LinCMOS™、レール ツー レール、デュアル、高精度オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2141MDRG4 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2141M-D に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TLE2141M-D の特徴

  • Low Noise:
    • 10 Hz . . . 15 nV/√Hz
    • 1 kHz . . . 10.5 nV/√Hz
  • 10000-pF Load Capability
  • 20-mA Min Short-Circuit Output Current
  • 30-V/µs Min Slew Rate
  • High Gain-Bandwidth Product . . . 5.9 MHz
  • Low VIO . . . 500 µV Max at 25°C
  • Single or Split Supply . . . 4 V to 44 V
  • Fast Settling Time
    • 340 ns to 0.1%
    • 400 ns to 0.01%
  • Saturation Recovery . . . 150 ns
  • Large Output Swing . . . VCC– +0.1 V
    to VCC+ – 1 V

TLE2141M-D に関する概要

The TLE2141M and TLE2141AM are high-performance, internally compensated operational amplifiers built using Texas Instruments complementary bipolar Excalibur process. The TLE2141AM is a tighter offset voltage grade of the TLE2141M. Both are pin-compatible upgrades to standard industry products.

The design incorporates a patent-pending input stage that simultaneously achieves low audio band noise of 10.5 nV/√Hz with a 10-Hz 1/f corner and symmetrical 40-V/µs slew rate typically with loads up to 800 pF. The resulting low distortion and high power bandwidth are important in high-fidelity audio applications. A fast settling time of 340 ns to 0.1% of a 10-V step with a 2-kΩ/100-pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 400 ns.

The devices are stable with capacitive loads up to 10 nF, although the 6-MHz bandwidth decreases to 1.8 MHz at this high loading level. As such, the TLE2141M and TLE2141AM are useful for low-droop sample and holds and direct buffering of long cables, including four 20-mA current loops.

The special design also exhibits an improved insensitivity to inherent IC component mismatches as is evidenced by a 500-µV maximum offset voltage and 1.7-µV/°C typical drift. Minimum common-mode rejection ratio and supply-voltage rejection ratio are 85 dB and 90 dB, respectively.

Device performance is relatively independent of supply voltage over the ±2-V to ±22-V range. Inputs can operate between VCC– –0.3 to VCC+ –1.8 V without inducing phase reversal, although excessive input current may flow out of each input exceeding the lower common-mode input range. The all NPN output stage provides a nearly rail-to-rail output swing of VCC– +0.1 to VCC+ –1 V under light current loading conditions. The device can sustain shorts to either supply since output current is internally limited, but care must be taken to ensure that maximum package power dissipation is not exceeded.

Both versions can also be used as comparators. Differential inputs of VCC± can be maintained without damage to the device. Open-loop propagation delay with TTL supply levels is typically 200 ns. This gives a good indication as to output stage saturation recovery when the device is overdriven beyond the limits of recommended output swing.

Both the TLE2141M and TLE2141AM are available in a wide variety of packages, including both the industry-standard 8-pin small-outline version and chip form for high-density system applications. The M-suffix is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2141MDRG4 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら