ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

TLIN2022A-Q1

アクティブ

ドミナント状態タイムアウト機能と故障保護機能搭載、デュアル LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 2 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 2 Supply voltage (V) 4 to 45 Bus fault voltage (V) -60 to 60 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • 広い動作時電源電圧範囲:4V~48V
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル・ウェイクアップ
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±60V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (14) パッケージとウェッタブル・フランク付きのリードレス VSON (14) パッケージで供給
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションをサポート
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
  • 広い動作時電源電圧範囲:4V~48V
  • スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
    • LIN バス
    • EN 経由のローカル・ウェイクアップ
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:
    • LIN バスの障害耐性:±60V
    • VSUP の低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
    • サーマル・シャットダウン保護機能
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • SOIC (14) パッケージとウェッタブル・フランク付きのリードレス VSON (14) パッケージで供給

TLIN2022A-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したデュアル・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。TLIN2022A-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN2022A-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

TLIN2022A-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したデュアル・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。TLIN2022A-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。

LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。TLIN2022A-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスや EN ピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLIN2022A-Q1 ドミナント状態タイムアウト機能搭載、デュアル LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ データシート 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 16日
機能安全情報 TLIN2022A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLIN2029EVM — ドミナント状態タイムアウト機能搭載の故障保護 LIN(Local Interconnect Network)トランシーバの評価モジュール

この EVM はデバイスの性能評価、開発の迅速化のほか、TLIN2029 LIN(Local Interconnect Network)物理層トランシーバ・デバイスを使用した車載 LIN システムの分析を可能にします。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ