6-pin (DBV) package image

TLV1805QDBVRQ1 アクティブ

車載向け、プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV1805QDBVRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV1805-Q1 の特徴

  • 次の結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC6
  • 電源電圧範囲:3.3V~40V
  • 低い静止電流: 135µA
  • ピーク電流の大きいプッシュプル出力
  • 位相反転保護機能付きのレール・ツー・レール入力
  • 内蔵ヒステリシス:14mV
  • 伝搬遅延時間:250ns
  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • ハイ・インピーダンス出力のシャットダウン
  • パワーオン・リセット (POR)
  • SOT-23-6 パッケージ

TLV1805-Q1 に関する概要

TLV1805-Q1 高電圧コンパレータは、広い電源電圧範囲、プッシュプル出力、レール・ツー・レール入力、小さい静止電流、シャットダウン機能、高速な出力応答を持ち合わせた独自の製品です。これらすべての特長から、このコンパレータはスマート・ダイオード・コントローラの逆電流保護、過電流検出、およびプッシュプル出力段を使用して P チャネルまたは N チャネル MOSFET スイッチのゲートを駆動する過電圧保護回路など、正または負の電圧レールでの検出を必要とするアプリケーションに適しています。

高電圧コンパレータとしては珍しく、ピーク電流の大きいプッシュプル出力段には、どちらの電源レールへの負荷も高いエッジ速度でアクティブに駆動できるという利点があります。これは、予期しない高電圧電源へのホストの接続/切断を制御するために、MOSFET ゲートを迅速に HIGH または LOW に駆動する必要があるアプリケーションでは特に重要です。その他にも、低い入力オフセット電圧、低い入力バイアス電流、High-Z のシャットダウンなどの特長を備えているため、TLV1805-Q1 は広範なアプリケーションを柔軟に処理できます。パワー・オン・リセットにより、電源オン時の誤出力が防止されます。

TLV1805-Q1 は 6 ピン SOT-23 パッケージで AEC-Q100 認定済みであり、車載用グレード 1 温度範囲の -40°C~+125°C で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら