TLV1864
- 低い消費電流:チャネルあたり 440nA
- 幅広い電源電圧範囲:1.8V~40V
- レール上の入力: (V+) とは無関係に、同相範囲は (V-) + 40V まで
- フェイルセーフ:電源なしの高インピーダンス入力
- 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
- オーバードライブ入力についても位相反転なし
- 最高 40V までの逆バッテリ保護
- プッシュプル出力オプション (TLV185x)
- オープン ドレイン出力オプション (TLV186x)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
TLV185x および TLV186x は、シングル、デュアル、クワッド チャネルのオプションがあるナノパワー 40V コンパレータ ファミリです。このファミリには、フェイルセーフ (FS) 入力と、プッシュプルおよびオープン ドレインの出力オプションがあります。これらの機能と、1.8V~40V の広い電源電圧範囲にわたるナノパワー動作により、このファミリは低消費電力の常時オン システムでの電圧および温度監視などのハウスキーピング機能に最適です。
どのデバイスもパワーオン リセット (POR) 機能を搭載しており、電源電圧が最小値に達するまでの間、出力が入力に応答する前に、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力を防止できます。
入力はオーバー ザ レール機能を備えており、両方の入力が最大40 V の電源電圧を超えても正常に動作します。このため、このコンパレータは、比較可能な入力電圧の範囲を制限することなく、高電源電圧と低電源電圧の両方のシステムに適しています。同様に、内蔵の逆バッテリ保護機能により、電源ピンにバッテリが不適切に取り付けられた場合のコンパレータの損傷を防止します。
TLV185x コンパレータにはプッシュプル出力段があり、TLV186x コンパレータにはオープン ドレイン出力段があるため、レベル変換に適しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV185x および TLV186x 40V ナノパワー コンパレータ ファミリ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 12月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点