TLV1H103-SEP

アクティブ

耐放射線特性、プッシュプル出力、2.5ns、シングルチャネル コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Space Features Adjustable Hysteresis, Latch, POR Iq per channel (typ) (mA) 5.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Space Features Adjustable Hysteresis, Latch, POR Iq per channel (typ) (mA) 5.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • VID V62/22606-01XE

  • 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID)

    • 30krad (Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み

    • 30krad (Si) まで ELDRS フリー

    • 30krad (Si) までRHA/RLAT

  • 放射線 - シングル イベント効果(SEE)

    • SEL 耐性:LET = 43MeV·cm2/mg

    • SET 特性:LET = 43MeV·cm2/mg

  • 宇宙向けに強化されたプラスチック

    • 管理されたベースライン

    • 単一のアセンブリ / テスト施設

    • 単一の製造施設

    • 長期にわたる製品ライフ サイクル

    • 製品のトレーサビリティ

  • 小さい伝搬遅延:2.5ns
  • 小さいオーバードライブ分散:700ps
  • 高いトグル周波数:325MHz
  • 狭パルス幅検出性能:1.5ns
  • 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
  • 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 可変ヒステリシス制御
  • 出力ラッチ機能
  • VID V62/22606-01XE

  • 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID)

    • 30krad (Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み

    • 30krad (Si) まで ELDRS フリー

    • 30krad (Si) までRHA/RLAT

  • 放射線 - シングル イベント効果(SEE)

    • SEL 耐性:LET = 43MeV·cm2/mg

    • SET 特性:LET = 43MeV·cm2/mg

  • 宇宙向けに強化されたプラスチック

    • 管理されたベースライン

    • 単一のアセンブリ / テスト施設

    • 単一の製造施設

    • 長期にわたる製品ライフ サイクル

    • 製品のトレーサビリティ

  • 小さい伝搬遅延:2.5ns
  • 小さいオーバードライブ分散:700ps
  • 高いトグル周波数:325MHz
  • 狭パルス幅検出性能:1.5ns
  • 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
  • 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 可変ヒステリシス制御
  • 出力ラッチ機能

TLV1H103-SEP は、レール ツー レール入力、2.5ns の伝搬遅延時間、325MHz 動作の高速コンパレータです。本コンパレータは、速い応答と広い動作電圧範囲を備えており、レーダー画像処理および通信ペイロードシステムの狭信号パルス検出およびデータ / クロック リカバリ アプリケーションに最適です。

TLV1H103-SEP のプッシュプル (シングルエンド) 出力を使うと、他の高速差動出力コンパレータに比べて消費電力を低減できるとともに、I/O インターフェイスの基板間配線を簡素化し、コストを削減できます。さらに、TLV1H103-SEP は可変ヒステリシス制御や出力ラッチ機能などの機能を備えています。このコンパレータは、下流でよく使われるほとんどのデジタル コントローラおよび IO エクスパンダと直接接続できます。

TLV1H103-SEP は、高速相補型 BiCMOS プロセスを使用し、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。

TLV1H103-SEP は、レール ツー レール入力、2.5ns の伝搬遅延時間、325MHz 動作の高速コンパレータです。本コンパレータは、速い応答と広い動作電圧範囲を備えており、レーダー画像処理および通信ペイロードシステムの狭信号パルス検出およびデータ / クロック リカバリ アプリケーションに最適です。

TLV1H103-SEP のプッシュプル (シングルエンド) 出力を使うと、他の高速差動出力コンパレータに比べて消費電力を低減できるとともに、I/O インターフェイスの基板間配線を簡素化し、コストを削減できます。さらに、TLV1H103-SEP は可変ヒステリシス制御や出力ラッチ機能などの機能を備えています。このコンパレータは、下流でよく使われるほとんどのデジタル コントローラおよび IO エクスパンダと直接接続できます。

TLV1H103-SEP は、高速相補型 BiCMOS プロセスを使用し、6 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV1H103-SEP 耐放射線特性、高速コンパレータ、伝搬遅延時間 2.5ns データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 8日
* VID TLV1H103-SEP VID V62/22606 2024年 12月 16日
* 放射線と信頼性レポート TLV1H103-SEP Radiation Tolerant High-Speed Comparator TID Report (Rev. B) 2024年 8月 14日
* 放射線と信頼性レポート TLV1H103-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2024年 8月 12日
* 放射線と信頼性レポート TLV1H103-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2024年 4月 29日
* 放射線と信頼性レポート TLV1H103-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2024年 4月 26日
証明書 HS-COMPARATOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLV1H103-SEP PSpice Model

SNOM799.ZIP (269 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV1H103-SEP TINA-TI Model

SNOM798.ZIP (0 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ