TLV320DAC3100
- Stereo Audio DAC with 95-dB SNR
- Supports 8-kHz to 192-kHz Sample Rates
- Mono Class-D BTL Speaker Driver (2.5 W Into 4-Ω or 1.6 W Into 8-Ω)
- Two Single-Ended Inputs With Mixing and Output Level Control
- Stereo Headphone/Lineout and Mono Class-D Speaker Outputs Available
- Microphone Bias
- Headphone Detection
- 25 Built-in Digital Audio Processing Blocks (PRB_P1 – PRB_P25) Providing Biquad and FIR Filters, DRC, and 3-D Structures
- Digital Mixing Capability
- Pin Control or Register Control for Digital-Playback Volume-Control Settings
- Digital Sine-Wave Generator for Beeps and Key Clicks (PRB_P25)
- Programmable PLL for Flexible Clock Generation
- I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM Audio Interfaces
- I2C Control With Register Auto-Increment
- Full Power-Down Control
- Power Supplies:
- Analog: 2.7 V–3.6 V
- Digital Core: 1.65 V–1.95 V
- Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
- Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)
- 5-mm × 5-mm 32-VQFN Package
The TLV320DAC3100 device is a low-power, highly integrated, high-performance stereo audio DAC with 24-bit stereo playback and digital audio processing blocks.
The device integrates headphone drivers and speaker drivers. The mono speaker driver can drive loads down to 4 Ω. The TLV320DAC3100 device has a suite of built-in processing blocks for digital audio processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP, and TDM modes. Bass boost, treble, or EQ can be supported by the programmable digital signal-processing block. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled either by pin control or by register control. The audio functions are controlled using the I2C serial bus.
The TLV320DAC3100 device has a programmable digital sine-wave generator and is available in a 32-pin VQFN package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV320DAC3100EVM-U — TLV320DAC3100EVM-U 評価モジュール
The TLV320DAC3100EVM-U (ACEV-1A) is a complete evaluation module for the TLV320DAC3100 audio codec.
The EVM is supported by TI’s CodecControl software, a block-diagram based graphical user interface for TI audio codec’s.
The TLV320DAC3100EVM-U connects to a USB port of a PC. The USB interface (...)
TLV320DAC31XX-DRIVERS — TLV320DAC31XX DAC ファミリ向けの Linux ドライバ・サポート
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
その他のファイル:
(...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。