ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61070A

アクティブ

最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 97
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.3V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2 つの 69mΩ (LS) / 89mΩ (HS) MOSFET
  • 2.5A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1.0A のとき 92.3% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.55MHz のスイッチング周波数
  • VIN および SW からのシャットダウン電流 0.1µA (標準値)
  • -40℃~+125℃の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モード
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 2.9mm × 1.6mm の SOT23-6 (DDC) 6 ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.3V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2 つの 69mΩ (LS) / 89mΩ (HS) MOSFET
  • 2.5A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1.0A のとき 92.3% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.55MHz のスイッチング周波数
  • VIN および SW からのシャットダウン電流 0.1µA (標準値)
  • -40℃~+125℃の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モード
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 2.9mm × 1.6mm の SOT23-6 (DDC) 6 ピン・パッケージ

TLV61070A デバイスは、0.5V の超低入力電圧に対応する同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TLV61070A は、全温度範囲にわたって 2.5A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限を行います。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲に対応する TLV61070A は、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを非常に低い電圧まで放電させることがあります。

入力電圧が 1.5V を超える場合、TLV61070A は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.55MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TLV61070A はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から、わずか 20µA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、TLV61070A は入力電源から完全に接続解除された状態になり、消費電流をわずか 0.1µA に低減するので、バッテリ動作時間を延長できます。TLV61070A には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TLV61070A は 2.9mm × 1.6mm の SOT23-6 (DBV) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。

TLV61070A デバイスは、0.5V の超低入力電圧に対応する同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリおよびスーパー・キャパシタで動作する携帯機器およびスマート・デバイス用の電源に使用できます。TLV61070A は、全温度範囲にわたって 2.5A (標準値) のバレー・スイッチ電流制限を行います。0.5V~5.5V という広い入力電圧範囲に対応する TLV61070A は、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを非常に低い電圧まで放電させることがあります。

入力電圧が 1.5V を超える場合、TLV61070A は 1MHz のスイッチング周波数で動作します。入力電圧が 1.5V~1V の場合、このスイッチング周波数は 0.55MHz まで徐々に低下します。軽負荷条件の場合、TLV61070A はパワーセーブ・モードに移行し、負荷電流の全範囲にわたって高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUT から、わずか 20µA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、TLV61070A は入力電源から完全に接続解除された状態になり、消費電流をわずか 0.1µA に低減するので、バッテリ動作時間を延長できます。TLV61070A には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TLV61070A は 2.9mm × 1.6mm の SOT23-6 (DBV) パッケージで供給され、外付け部品が少ないため、非常に小さなソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV61220 アクティブ 5μA の静止電流 (Iq)、0.7V 低入力電圧、昇圧コンバータ Higher current capability, more cost effective
TPS61070 アクティブ ThinSOT-23 封止、省電力モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz の昇圧コンバータ Higher current capability
TPS61071 アクティブ ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、1200kHz 昇圧コンバータ Higher current capability
TPS61072 アクティブ ThinSOT-23 封止、強制 PWM モード搭載、調整可能、600mA スイッチ搭載、600kHz 昇圧コンバータ Higher current capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61070A 0.5V 超低入力電圧の 2.5A 昇圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 5日
証明書 TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A 5V、2A 昇圧コンバータの評価基板

TLV61070A デバイスは、0.5V の超低入力電圧に対応する同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリとスーパー キャパシタで動作するポータブル機器やスマート デバイス向けの電源ソリューションで使用できます。TLV61070A は、全温度範囲にわたって 2.45A (代表値) のバレー スイッチ電流制限を行います。0.5V ~ 5.5V という広い入力電圧範囲に対応する TLV61070A は、スーパーキャパシタ バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを非常に低い電圧まで放電させることがあります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV61070A Encrypted PSpice Model

SLVMDX9.ZIP (955 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian