TLV61070AEVM-095

TLV61070A 5V、2A 昇圧コンバータの評価基板

TLV61070AEVM-095

購入

概要

TLV61070A デバイスは、0.5V の超低入力電圧に対応する同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、各種バッテリとスーパー・キャパシタで動作するポータブル機器やスマート・デバイス向けの電源ソリューションで使用できます。TLV61070A は、全温度範囲にわたって 2.45A (代表値) のバレー・スイッチ電流制限を行います。0.5V ~ 5.5V という広い入力電圧範囲に対応する TLV61070A は、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを非常に低い電圧まで放電させることがあります。

特長
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • 出力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • バレー電流制限:1.8A (最小)
  • 2.9mm x 1.6mm の SOT パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV61070A 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61070A Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 9月 1日
証明書 TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ