TLV751
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲:
- 可変オプション:0.55V~5.5V
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 低ドロップアウト
- 500mA で 130mV (最大値) (3.3VOUT)
- 高い出力精度:1.5% (全温度範囲での最大値)
- IQ: 25µA (標準値)
- VOUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ
- 2mm × 2mm WSON-10 (DSQ)
- アクティブ出力放電
TLV751 はデュアル、可変の 500mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 10 ピン、2mm × 2mm の WSON パッケージで供給され、高速なラインおよび負荷過渡特性を備える一方で静止電流は 25µA です。TLV751 は、総合的な電力効率の向上に役立つ 130mV という低ドロップアウト特性を備えています。
TLV751 は広い入出力電圧範囲、小さなプリント基板 (PCB) 占有面積、優れた出力電流能力を併せ持つため、センサの電源から、補助レール、コア電圧が低い最新のマイクロコントローラまで幅広いアプリケーションをサポートするのに役立ちます。
TLV751 は小さなセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって誤差が 1.5% 以下という高い精度が得られます。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、アクティブ出力放電、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TLV751 は、短絡発生時の発熱を低減するため、フォールドバック電流制限機能を内蔵しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV751 小型パッケージのデュアル、500mA、高精度 LDO データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 7月 2日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV751-EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 9月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV751-EVM — EVM for TLV751
The TLV751 evaluation module (EVM) is a reference design for engineering demonstration and evaluation of the TLV751 device, which is a 500-mA, dual-channel, high-accuracy, adjustable, linear, low-dropout (LDO) regulator.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。