TLV751-EVM
EVM for TLV751
TLV751-EVM
概要
The TLV751 evaluation module (EVM) is a reference design for engineering demonstration and evaluation of the TLV751 device, which is a 500-mA, dual-channel, high-accuracy, adjustable, linear, low-dropout (LDO) regulator.
特長
- Input voltage range: 1.5 V to 6 V
- Adjustable output voltage: 0.55 V to 5.5 V
- High output accuracy: 1.5% (maximum over temperature)
- IQ: 25 μA (typ)
- Built-in soft start with monotonic VOUT rise
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TLV751-EVM — TLV751 500mA、低 IQ、高 PSRR、調整可能なデュアル・チャネル LDO 電圧レギュレータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV751-EVM Evaluation Module User's Guide | 2019年 9月 17日 | |||
データシート | TLV751 小型パッケージのデュアル、500mA、高精度 LDO データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 7月 2日 | |
証明書 | TLV751-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 12月 4日 |