TLV766-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 接合部温度:–40℃~+150℃、T J
- 入力電圧範囲:2.5V~16V (最大 18V)
- 出力電圧範囲:
- 0.8V~14.6V (可変)
- 1.2V~12V (固定)
- 負荷および温度範囲にわたって 1% の出力精度
- 低い静止電流 (I Q):
- 無負荷時:50µA (標準値)
- ディセーブル時:4µA 以下
- 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 46dB
- 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
- フォールドバック電流制限および過熱保護
- 1µF 以上のコンデンサで安定
- 機能安全対応
- パッケージ:8 ピン、3mm × 3mm ウェッタブル・フランク WSON
- 低い熱抵抗 (R θJA):51.9℃/W
TLV766-Q1 は入力範囲の広いリニア電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し、最大 500mA の負荷電流を供給できます。出力範囲は 0.8V~12V、または可変バージョンでは最高 14.6V です。
入力電圧範囲が広いため、変圧器の 2 次巻線やレギュレートされた 10V または 12V などのレールに適しています。また、出力電圧範囲も広いため、シリコン・カーバイド (SiC) ゲート・ドライバやマイク用のバイアス電圧を生成したり、マイクロコントローラ (MCU) やプロセッサに電力供給できます。
TLV766-Q1 は、電源要件の厳しいデジタル負荷への電力供給で必要とされる出力精度 1% を達成しています。
内蔵するソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑制されるため、入力容量の低減が可能です。
広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 46dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。20Hz~20kHz で高いリップル除去比を実現しており、オーディオ部品への電力供給に最適です。
TLV766-Q1 はウェッタブル・フランクを採用した、熱抵抗の小さい 8 ピン、3mm × 3mm VSON (DRB) パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV766-Q1 500mA、16V リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
機能安全情報 | TLV766-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。