10-pin (DGS) package image

TLV9052SIDGSR アクティブ

コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV9052SIDGSR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLV9052 の特徴

  • 高いスルーレート:15V/µs
  • 低い静止電流:330µA
  • レール ツー レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.33mV
  • ユニティ ゲイン帯域幅:5MHz
  • 低い広帯域ノイズ:15nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:2pA
  • ユニティ ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 低コストのアプリケーション向けのスケーラブルな CMOS オペアンプ ファミリ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃

TLV9052 に関する概要

TLV9051、TLV9052、TLV9054 デバイスは、それぞれシングル、デュアル、クワッドのオペアンプです。これらのデバイスは、1.8V~6.0V の低電圧で動作するよう設計されています。入力と出力は、非常に高いスルーレートでレール ツー レールで動作できます。これらのデバイスは、コストが制限され、低電圧動作、高いスルー レート、小さい静止電流が要求されるアプリケーションに理想的です。TLV905x ファミリの容量性負荷の駆動能力は 150pF であり、抵抗性のオープン ループ出力インピーダンスにより、非常に大きな容量性負荷でも簡単に安定化できます。

TLV905xS デバイスにはシャットダウン モードがあり、アンプの電源をオフにしてスタンバイ モードに移行すると、標準消費電流は 1µA 未満になります。

TLV905x ファミリのデバイスはユニティ ゲイン安定で、RFI および EMI フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況でも位相反転が発生しないため、簡単に使用できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら