8-pin (D) package image

TMCS1108A2UQDRQ1 アクティブ

AEC-Q100、リファレンス内蔵、±100V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TMCS1108A2UQDRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TMCS1108-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TMCS1108-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 合計エラー:±1% (標準値)、±3% (最大値)、–40℃~125℃
    • 感度誤差:±0.9%
    • オフセット誤差:40mA
    • オフセット・ドリフト:0.2mA/℃
    • 直線性誤差:0.5%
  • 複数の感度オプション:
    • TMCS1108A1B/U -Q1: 50mV/A
    • TMCS1108A2B/U -Q1: 100mV/A
    • TMCS1108A3B/U -Q1: 200mV/A
    • TMCS1108A4B/U -Q1: 400mV/A
  • ゼロドリフト内部リファレンス
  • 双方向および単方向の電流検出
  • 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 堅牢な 100V ガルバニー絶縁

TMCS1108-Q1 に関する概要

TMCS1108-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定な DC または AC 電流測定が可能なガルバニー絶縁型ホール効果電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 3% 未満の誤差に抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール効果センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニー絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、 100V の機能的な を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去とトランジェント耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、複数の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1108-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。正の入力ピンに流れ込む電流の極性を正と見なします。 単方向 / 双方向センシング バリアントの両方を利用できます。

TMCS1108-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら