TMDS341
- UXGAディスプレイをサポートする最高信号伝送 レート1.65Gbpsの設計
- TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)の電気的仕様と互換の差動インターフェイス
- 各ポートがHDMIあるいはDVI入力をサポート
- Display Data Channe(l DDC)ラインスイッチ
- DDCおよびHPD_SINK入力はすべて5Vトレランス
- レシーバ終端抵抗を内蔵
- ペア間スキュー<: 100ps
- 5mのDVIケーブル損失を補償する8dBのレシーバ・ イコライゼーション
- ディスエーブル時のハイインピーダンス出力
- 3kV(HBM)以上のESD保護
- 3.3V電源動作
- 80ピンTQFPパッケージ
- ROHS互換および260℃リフロー定格
- APPLICATIONS
- デジタルビデオ(DVI)あるいはデジタルオーディオ・ ビジュアル(HDMI)の3ソースのスイッチング
- デジタルTV
- デジタルプロジェクタ
- オーディオ・ビデオレシーバ
TMDS341は3ポートのデジタルビデオ・インターフェイス (DVI)あるいは高品位マルチメディア・インターフェイス (HDMI)スイッチであり、最大3個のDVIあるいはHDMIポート を1個のディスプレイ・ターミナルに対してスイッチできます。 各ポートには、4個のTMDSチャネル、1個のホットプラグ・ディ テクタ、および1個のI2Cインターフェイスがサポートされてい ます。各TMDSチャネルの信号伝送レートは最大1.65Gbpsまで 可能です。
必要なソースは、ソースセレクタS1,S2,およびS3により選 択されます。各ポートで選択されたTMDS入力は、3対1マルチ プレクサにより切り換えられます。選択された入力ポートのI2C インターフェイスは出力ポートのI2Cインターフェイスとリンク されます。また、選択されたホットプラグ・ディテクタ(HPD) はHPD_SINKにリンクされます。未使用のポートについては I2Cインターフェイスが分離され、そのHPD端子はローに保た れます。
VCCにプルアップされている終端抵抗(50)が、各レシーバ 入力端子に内蔵されています。したがって、外部終端抵抗は不 要です。1個の高精度抵抗をVSADJ端子とグランド間に外部で 接続し、差動出力電圧がTMDS規格に適合するように設定しま す。出力が標準TMDS終端に接続されOEがハイの場合、出力 は高インピーダンスになります。
TMDS341には固定8dB入力イコライゼーションおよび選択 可能な3dBの出力ディエンファシスがあり、5メートルあるい はそれ以上のDVI適合ケーブルを通してシステム性能を最適化 します。このデバイスは0°Cから70°Cの動作温度で特性づけら れています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3 対 1 DVI/HDMI スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点