TMP101
- Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
- Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
- Accuracy:
- ±1°C (Typical) from –55°C to 125°C
- ±2°C (Maximum) from –55°C to 125°C
- Low Quiescent Current: 45-µA, 0.1-µA Standby
- Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- TMP100 Features Two Address Pins
- TMP101 Features One Address Pin and an ALERT Pin
- 6-Pin SOT-23 Package
The TMP100 and TMP101 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in 6-Pin SOT-23 packages.
The TMP100 and TMP101 devices feature SMBus, Two-Wire, and I2C interface compatibility. The TMP100 device allows up to eight devices on one bus. The TMP101 device offers an SMBus Alert function with up to three devices per bus.
The TMP100 and TMP101 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100 and TMP101 devices are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2015年 11月 10日 | ||
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 | |||
ユーザー・ガイド | tioScript Editor Users Guide | 2008年 8月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM75SW-LINUX — Linux ドライバ、LM75 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- TMP105
- TMP112
- TMP175
- TMP275
- TMP75
- TMP1075
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm75.c
- (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点