4-pin (YFF) package image

TMP104YFFT 生産中止品

デイジーチェーン UART インターフェイス搭載、最大 16 個のデバイスに対応、±2℃ の温度センサ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
TMP104YFFT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TMP104YFFR アクティブ

デイジーチェーン UART インターフェイス搭載、最大 16 個のデバイスに対応、±2℃ の温度センサ

Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP104YFFR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TMP104 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMP104 の特徴

  • 複数デバイスへのアクセス(MDA)
    • グローバルな読み取り/書き込み操作
  • SMAART Wire™インターフェイス
  • 分解能: 8ビット
  • 精度:±0.5℃ (標準値、-10℃~+100℃)
  • 低い静止電流
    • 0.25HzでアクティブIQ 3µA
    • シャットダウン時1µA
  • 電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
  • デジタル出力
  • パッケージ: 0.8mm (±5%)×1mm (±5%) の 4 ボール WCSP (DSBGA)

TMP104 に関する概要

TMP104 デバイスは、4 ボールのウェハー・チップスケール・パッケージ (WCSP) に搭載された、デジタル出力温度センサです。TMP104 は、1℃の分解能で温度を読み取ることができます。

TMP104 には SMAART wire™ インターフェイスが搭載され、デイジー・チェーン構成がサポートされています。さらに、このインターフェイスは複数デバイス・アクセス (MDA) コマンドをサポートしているため、マスタがバス上で複数のデバイスと同時に通信でき、バス上の各 TMP104 へ個別にコマンドを送信する必要はありません。

最大 16 個の TMP104 を互いに並列接続し、ホストから簡単に読み出すことができます。TMP104 は、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合などに、特に適しています。

TMP104 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP104YFFR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら