TMP113
- WCSP パッケージで供給:
- ボディ サイズ (DSBGA-6):1.5 × 1.0 × 0.525mm
- 広い動作範囲
- V+ 動作範囲:1.4V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 動作温度全域で精度を確保
- 0℃~50℃で ±0.2℃ (最大値)
- -25℃~85℃で ±0.3℃ (最大値)
- -40℃~125℃で ±0.5℃ (最大値)
- 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
- 柔軟なデジタル インターフェイス
- I2C バスおよび SMBus 互換
- I3C 混在バス上での共存に対応
- 低い電源電流
- アクティブ電流:55µA (標準値)
- シャットダウン電流:70nA (標準値)
- 平均電流 (1Hz 時):1.4µA (標準値)
- 1.4V~5.5V の広い電源電圧範囲でわずか 2m°C/V の DC 電源電圧除去を実現
- 安全性とコンプライアンス
- NIST トレース可能
- 業界標準の通常モードとソフトウェア互換
-
互換性のあるデュアル ソース デバイスを市場で入手可能
TMP113 は、6 ピン WCSP パッケージの I2C 互換デジタル温度センサです。TMP113 は、温度分解能 0.0625℃ の内蔵 12 ビット A/D コンバータ (ADC) により、0°C~50°Cの温度範囲で ±0.2℃の精度を達成しています。
TMP113 は最小 1.4V の電源電圧で動作するように設計されています。平均電流、シャットダウン電流はそれぞれ 1.4µA (1Hz 時)、70nA と小さいため、オンデマンドの温度変換が可能であり、バッテリ寿命を最大化できます。また、DC 電源除去がわずか 2m°C/V であるため、各種産業用アプリケーション向けに、電源電圧を最大 5.5V まで上げることもできます。このデバイスは、フレキシブル PCB によって 0.2s という非常に高速な熱ステップ応答を実現します。
TMP113 の量産品は、NISTトレース可能なセンサに対して100%テストされ、さらに、ISO/IEC 17025 規格に合格した較正により NISTトレース可能な機器を使用して検証されています。
Similar devices in terms of software are available.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP113EVM — TMP113 評価基板
TMP113EVM を使用すると、TMP113 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP113EVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。このため、ユーザー・エクスペリエンスを最適化するためにセンサとインターフェイスする選択肢は複数あります。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点