TMP113EVM
TMP113 評価基板
TMP113EVM
概要
TMP113EVM を使用すると、TMP113 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP113EVMは、評価基板GUIと組み合わせて、そのまま使用するように設計されています。代替方法として、センサを取り外し、ユーザーのシステム内で評価を行うこともできます。このため、ユーザー・エクスペリエンスを最適化するためにセンサとインターフェイスする選択肢は複数あります。
特長
- 公開済みのソフトウェアを使用して TMP113 の機能を評価可能
- 温度監視に適したデータ ロギング (ログ記録) 機能
- ブレークアウト ボードを使用して、カスタム回路接続とデバッグが可能
- 最適なユーザーエクスペリエンス向けに、マイコン セクションに 0.1 インチ (2.54mm) ピッチのヘッダ ピンとフットプリントを採用
デジタル温度センサ
購入と開発の開始
TMP113EVM-GUI — GUI for TMP113 evaluation module (EVM)
バージョン: 1.0
リリース日: 06 1 2025
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI for TMP113EVM
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2