TMP118
- 超小型、超薄型の PicoStar™ パッケージ:
- サイズ:0.55 × 0.61 × 0.24mm
- 小さな熱質量: 0.14mJ/°C
- TMP118 高精度温度センサ
- 0℃~50℃で ±0.05℃ (標準値)
- 0℃~50℃で ±0.1℃ (最大値)
- -20℃~85℃で ±0.2℃ (最大値)
- -40℃~125℃で ±0.4℃ (最大値)
- 低消費電力:
- アクティブ電流:55µA
- 80nA シャットダウン電流
- 平均電流:1.4µA、変換サイクル:1Hz
- 電源電圧範囲:1.4V~5.5V
- 1.2V ロジック互換 (電源に依存しない)
- 測定ノイズを低減する 3 つの平均化オプション
- 16 ビット分解能:0.0078125℃ (LSB)
- I2C バスおよび SMBus 互換
- I3C 混在バス上での共存に対応
- 温度アラート制限をプログラム可能
- 固有のデバイス ID による NIST トレーサビリティ
TMP118 は、業界をリードする 0.55mm × 0.61mm × 0.24mm PICOSTAR パッケージで提供される業界最小の温度センサです。TMP118 は較正不要で、0℃~50℃の温度範囲にわたって 0.0078125℃の分解能、最大±0.1℃の精度で 16 ビットの温度結果を提供します。このデバイスは、システム レベルの ASTM E1112 および ISO 80601 の電子医療体温計の精度要件を満たすように設計されています。
TMP118 は最小 1.4V の電源電圧で動作するように設計されています。平均電流、シャットダウン電流はそれぞれ 1.4µA (1Hz 時)、80nA と小さいため、オンデマンドの温度変換が可能であり、バッテリ寿命を最大化できます。TMP118 は、I2C および SMBus 互換のインターフェイスとプログラム可能なアラート機能を備えています。メイン電源レールに関係なく最低 1V のロジック レベルをサポートできます。これにより、電圧レベル シフタなしに低電圧 1.2V コントローラとの相互運用が可能になります。
このデバイスは固有の ID を備えており、トレーサビリティに優れています。TMP118 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO-IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP118 超小型、高精度、低消費電力、デジタル温度センサ SMBus™ および I2 C 互換インターフェイス搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
製品概要 | Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
アプリケーション概要 | Improving the Response Time of the TMP118 | PDF | HTML | 2025年 1月 16日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP118 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 12月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP118EVM — TMP118 の評価基板
TMP118 評価基板(EVM) は、TMP118 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、TMP118 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP118EVM は 2 つの部分に分割されています。1 つは FR4 ベースのマザーボードであり、マイコン (MCU)、USB、センサ ボードに対応するフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタを実装した、取り外し可能セクションが付属しています。2 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PICOSTAR (YMS) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点