TMP127-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 0:–55℃~175℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM 分類レベル 2
- デバイス CDM 分類レベル C2b
- 機能安全に対応
- 高精度
- –55℃~150℃で ±0.8℃以下
- 150℃~175℃で ±1℃以下
- 電源電圧範囲:1.62V~5.5V
- 自動連続変換モード
- シャットダウン・モード
- 低い消費電力
- スタンバイ電流:0.5µA (標準値)
- シャットダウン電流:0.35µA (標準値)
- 出荷時に較正済み
- 3 線式 SPI インターフェイス
TMP127-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.8℃) デジタル温度センサです。 TMP127-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。変換レートが速く、消費電流が少なく、シンプルな SPI 互換インターフェイス、拡張動作温度範囲を備えているため、幅広いアプリケーションに理想的です。
TMP127-Q1 の SPI インターフェイスは、レジスタ・マップを使わない単純なプロトコル (読み取り専用の 3 線式構成、読み書き可能な 4 線式構成 (任意)) を特長としています。 TMP127-Q1 は LM71 のドロップイン / ソフトウェア互換の代替品であり、熱源の近くに配置でき、また応答時間が短くなるように小型 SOT パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板
TMP126-Q1 は、高精度の 0.5℃ デジタル温度センサであり、-55℃ ~ 175℃ の周囲温度範囲をサポートします。TMP126-Q1 は 14 ビットの符号付き温度分解能 (LSB ごとに 0.03125℃) を特長とし、1.62V ~ 5.5V の電源電圧範囲にわたって動作します。このデバイスは優れた PSR (1 次側レギュレーション) を実現しているので、電源電圧範囲全体で精度を維持することができます。この製品には、高速な変換レート、小さい消費電流、シンプルな 3 線式 SPI 互換インターフェイス搭載という特長があり、幅広いアプリケーションに適しています。
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点