パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 DSBGA (YBK) | 4 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMP144 の特徴
- 複数デバイスへのアクセス (MDA):
- グローバルな読み取り / 書き込み操作
- SMAART Wire™/UART インターフェイス
- 分解能:12 ビットまたは 0.0625℃
- 最大 ±1℃ (-10℃~+100℃)
- 最大 ±2℃ (-40℃~+125℃)
- 低い静止電流:
- 0.25Hz でアクティブ I Q 3µA
- シャットダウン時 0.6µA
- 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
- プッシュプル・デジタル出力
- パッケージ:
- 0.76mm × 0.96mm、最大高さ 150µm、4 ボール YMT (DSBGA)
- 0.76mm × 0.96mm、最大高さ 310µm、4 ボール YBK (DSBGA)
- 0.76mm × 0.96mm、最大高さ 625µm、4 ボール YFF (DSBGA)
TMP144 に関する概要
TMP144 デジタル出力温度センサは、0.0625℃の分解能で温度を読み取ることができます。
本デバイスには SMAART Wire™/UART インターフェイスが搭載され、デイジー・チェーン構成がサポートされています。このインターフェイスは複数デバイス・アクセス (MDA) コマンドにも対応しており、ホストはバス上で複数のデバイスと同時に通信できます。MDA コマンドは、バス上の各デバイスへ別々にコマンドを送信する代わりに使用されます。最大 16 の TMP144 デバイスを互いに直列に接続でき、ホスト・コンピュータから読み取ることができます。
TMP144 デバイスは、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合に向けて設計されています。このデバイスは -40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されており、3 種類の 4 ボールの薄型ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (DSBGA) で供給されます。このデバイスの YMT パッケージの高さは 150µm であり、0201 抵抗より 40% 低いです。この薄型の YMT パッケージは、精度を高め熱応答時間を短縮するためにシステムの放熱部品の下に配置できます。