TMP236-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- TMP235-Q1 グレード 0:–40℃~+150℃
- TMP236-Q1 グレード 1:–40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
- ±2.5°C (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235 -Q1)
- ±2.5°C (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236 -Q1)
- 正勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値):
- 10mV/℃、0℃ で 500mV (TMP235 -Q1)
- 19.5mV/℃、0℃ で 400mV (TMP236 -Q1)
- 広い動作電源電圧範囲
- 2.3V~5.5V (TMP235 -Q1)
- 3.1V~5.5V (TMP236 -Q1)
- 出力短絡保護
- 低い消費電力:9µA (標準値)
- 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
- 供給されるパッケージ・オプション:
- 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
- 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
- 業界標準の LMT8x-Q1、LM50-Q1、および LM20 温度センサとフットプリント互換
- サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
TMP23x -Q1 デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた 車載用高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり 、パワートレインからインフォテインメントまで各種の車載用アプリケーションに役立ちます。これらの温度センサは、 0℃~+70℃ の範囲で ±0.5℃ の精度 (標準値) を実現しています。TMP235 -Q1 デバイスは、-40℃~+150℃ の温度範囲全体にわたって 10mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 2.3V~5.5V となっています。よりゲインの高い TMP236 -Q1 センサは、-10℃~+125℃ の範囲で 19.5mV/℃ の正の勾配出力、電源電圧範囲は 3.1V~5.5V です。
静止電流は 9µA (標準値) 、パワーオン時間は 800µs (標準値) で、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB 出力ドライバは、最大出力が 500µA と強力で、最大 1000pF の容量性負荷を駆動でき、A/D コンバータのサンプル・ホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えた TMP23x -Q1 アナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP236EVM — TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価モジュール
The TMP236EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the TMP236 analog temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, temperature measurements can be streamed within a matter (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点