TMP236EVM

TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価モジュール

TMP236EVM

購入

概要

The TMP236EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the TMP236 analog temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, temperature measurements can be streamed within a matter of seconds after the EVM is attached to a PC and the GUI is started. The EVM hosts a MSP430F5528 microcontroller which acts as a bridge between the PC USB interface and the analog interface to the TMP236. The sensor section of the PCB may be separated from the main PCB to support prototyping in a system where the sensor is remotely located from the host controller. The TMP236EVM does not require calibration,  nor does it require any software programming - only the TMP236 EVM GUI must be installed. The GUI displays realtime streaming of temperature measurements.  The EVM also supports a second sensing channel for comparison purposes. Temperature data can be logged and exported in CSV format.

特長
  • Streaming temperature measurements
  • Data logging
  • Secondary sensing channel for comparison
  • USB plug & play
  • Detachable sensor section for prototyping remote operation
アナログ温度センサ
TMP236 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ TMP236-Q1 車載グレード、19.5mV/℃ のゲイン、±0.5℃、アナログ出力温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP236EVM — TMP236 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC489 TMP23xEVM GUI v1.3

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 01 3 2018
lock TMP23xEVM GUI v1.3 (zip)  — 21443 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
アナログ温度センサ
TMP235 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ TMP236 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP235EVM TMP235 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール TMP236EVM TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc489 or www.ti.com/lit/xx/sboc489/sboc489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC489. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 6月 14日
証明書 TMP236EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ