TMP709-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Threshold Accuracy:
- ±0.5°C Typical
- ±3.5°C Maximum (60°C to 100°C)
- Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
- Low Quiescent Current: 40 µA Typical
- Open-Drain, Active-Low Output Stage
- Pin-Selectable 2°C or 10°C Hysteresis
- Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
- Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Package: 5-Pin SOT-23
The TMP709-Q1 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP709-Q1 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply-voltage range.
The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C, with a maximum of ±3.5°C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 2°C or 10°C.
The TMP709-Q1 is available in a 5-pin, SOT-23 package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点