TMP709EVM

TMP709 Evaluation Module

TMP709EVM

購入

概要

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.

特長
  • Pin Sockets allow convenient selection of Rset
  • LED Status Indicators
  • Optional Hysteresis Selection
  • 2.7V to 5.5V operation
  • 温度スイッチ
    TMP709 2℃ と 10℃ のヒステリシス採用、抵抗によるプログラミング (設定) が可能、温度スイッチ TMP709-Q1 車載向け、2℃ または 10℃ のピン選択可能ヒステリシス、SOT 封止、±3℃、温度スイッチ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 4
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TMP709EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート TMP709 Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 12月 23日
    データシート TMP709-Q1 Automotive, Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package データシート PDF | HTML 2016年 12月 23日
    ユーザー・ガイド TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 12月 13日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ