2℃ と 10℃ のヒステリシス採用、抵抗によるプログラミング (設定) が可能、温度スイッチ

製品詳細

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) 0 to 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 3 Output type Open drain Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 40 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 2°C or 10°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23
  • Threshold Accuracy:
    • ±0.5°C Typical
    • ±3°C Maximum (60°C to 100°C)
  • Temperature Threshold Set By 1% External Resistor
  • Low Quiescent Current: 40 µA Typical
  • Open-Drain, Active-Low Output Stage
  • Pin-Selectable 2°C or 10°C Hysteresis
  • Reset Operation Specified at VCC = 0.8 V
  • Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Package: 5-Pin SOT-23

The TMP709 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP709 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply-voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C, with a maximum of ±3°C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 2°C or 10°C.

The TMP709 is available in a 5-pin, SOT-23 package.

The TMP709 is a fully-integrated, resistor- programmable temperature switch with a temperature threshold that is set by just one external resistor within the entire operating range. The TMP709 provides an open-drain, active-low output and has a 2.7-V to 5.5-V supply-voltage range.

The temperature threshold accuracy is typically ±0.5°C, with a maximum of ±3°C (60°C to 100°C). The quiescent current consumption is typically 40 µA. Hysteresis is pin-selectable to 2°C or 10°C.

The TMP709 is available in a 5-pin, SOT-23 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP708 アクティブ 10℃ と 30℃ のヒステリシス採用、抵抗によるプログラミング (設定) が可能、温度スイッチ Resistor-programmable switch alternative with 10°C and 30°C hysteresis
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP302 アクティブ ピン選択可能なトリップ・ポイント、1.4V 対応、温度スイッチ・ファミリ Pin-selectable single trip point switch in a 6-pin SOT package with 5°C and 10°C hysteresis

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP709 Resistor-Programmable Temperature Switch in SOT Package データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 12月 23日
ユーザー・ガイド TMP708/709EVM Evaluation Board and Software Tutorial 2011年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP709EVM — TMP709 Evaluation Module

The TMP709EVM is a platform for evaluating the TMP709 Resistor Programmable Switch.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMP709 IBIS Model

SBOM730.ZIP (22 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

PMP10215 — Class-D アンプ向け、ユニバーサル入力から 3.3V、12V、36V を出力する 200W 常時電源装置のリファレンス・デザイン

このパワー・モジュールは、class-D オーディオ・アンプに供給するすべての電圧を生成します。メイン出力電圧は 36V で、連続で 200W、ピーク時に 840W を供給します。第一ステージは、力率補正昇圧回路です。フライバック・コンバータは 1 次側に 12V、2 次側に 12V@300mA と 3.3V@200mA を供給します。ハードウェア・スイッチ + リモート入力により、コンバータをスタンバイ・モードに移行することができます。このステータスでは、36V 出力がディセーブルになり、12V と 3.3V が「常時オン」になります。この方法で、スタンバイ消費電力を 150mW @ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30183 — Class-D アンプ向け、ユニバーサル入力から 3.3V、12V、30V を出力する 200W 常時電源ユニットのリファレンス・デザイン

This power reference design generates all voltages to supply a class-D audio amplifier. The main output voltage is 30V and delivers 200W continuously and 750W peak. The first stage is a power-factor corrected Boost. A Flyback converter supplies 12V on primary side as well as 12V@300mA and (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ