PMP10215
Class-D アンプ向け、ユニバーサル入力から 3.3V、12V、36V を出力する 200W 常時電源装置のリファレンス・デザイン
PMP10215
概要
このパワー・モジュールは、class-D オーディオ・アンプに供給するすべての電圧を生成します。メイン出力電圧は 36V で、連続で 200W、ピーク時に 840W を供給します。第一ステージは、力率補正昇圧回路です。フライバック・コンバータは 1 次側に 12V、2 次側に 12V@300mA と 3.3V@200mA を供給します。ハードウェア・スイッチ + リモート入力により、コンバータをスタンバイ・モードに移行することができます。このステータスでは、36V 出力がディセーブルになり、12V と 3.3V が「常時オン」になります。この方法で、スタンバイ消費電力を 150mW @ 115Vac または 270mW @ 230Vac に低減できます。2 番目のデジタル入力は、メイン出力電圧を 36V から 18V に切り替え、オーディオ・アンプの所要電力がそれほど多くない場合に低消費電流モードを活用できます。
特長
- 低コストの PFC + 2 個のスイッチを搭載したフォワード・トポロジーで、200W の平均出力、840W のピーク出力を供給
- 固定スイッチング周波数:オーディオ・アプリケーションに最適
- シンプルな熱伝達:ボードの片面に 2 個の小型ヒートシンクを取り付け済み
- 入出力プラグ間で高い効率:84% @ 115Vac、86% @ 230Vac
- コンパクトなサイズ:126mm x 145mm、高さ 35mm
出力電圧オプション | PMP10215.1 | PMP10215.2 | PMP10215.3 | PMP10215.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 120 | 10 | 350 |
Vin (Max) (V) | 264 | 430 | 14 | 430 |
Vout (Nom) (V) | 400 | 12 | 3.3 | 36 |
Iout (Max) (A) | .55 | .3 | .2 | 15 |
Output Power (W) | 220 | 3.6 | .66 | 540 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- CCM | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Forward- 2 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLM2A.PDF (122 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3