PMP30183
Class-D アンプ向け、ユニバーサル入力から 3.3V、12V、30V を出力する 200W 常時電源ユニットのリファレンス・デザイン
PMP30183
概要
This power reference design generates all voltages to supply a class-D audio amplifier. The main output voltage is 30V and delivers 200W continuously and 750W peak. The first stage is a power-factor corrected Boost. A Flyback converter supplies 12V on primary side as well as 12V@300mA and 3.3V@200mA on secondary side. A hardware switch + remote input let the converter enter in stand-by mode: in this status the 30V output is disabled while 12V, 3.3V are "always on". This way the stand-by power is reduced further. A second digital input switches the main output voltage from 30V to 18V, allowing low current consumption mode in case of the audio amplifier needs less power.
特長
- Low cost PFC + 2-switch forward topology provides 200W average, 750W peak power
- Constant switching frequency: particularly suitable for audio applications
- Good plug-to-plug efficiency: 85% @ 115Vac, 87% @ 230Vac
- Compact construction: 88mm x 173mm, height 35mm
出力電圧オプション | PMP30183.1 | PMP30183.2 | PMP30183.3 | PMP30183.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 120 | 10 | 350 |
Vin (Max) (V) | 264 | 430 | 14 | 430 |
Vout (Nom) (V) | 400 | 12 | 3.3 | 30 |
Iout (Max) (A) | .55 | .3 | .2 | 6.6 |
Output Power (W) | 220 | 3.6 | .66 | 198 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- PFC | Flyback- DCM | Buck- Synchronous | Forward- 2 Switch |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP30183 Test Results | 2017年 11月 17日 |