TMUX1219-Q1

アクティブ

車載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 3 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.08 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 3 CON (typ) (pF) 23 ON-state leakage current (max) (µA) 0.08 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C3
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • 低いオン抵抗:3Ω
  • 幅広い電源電圧範囲:1.08V~5.5V
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • 低い消費電流:4nA
  • 遷移時間:14ns
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C3
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • 低いオン抵抗:3Ω
  • 幅広い電源電圧範囲:1.08V~5.5V
  • –40℃~+125℃の動作温度
  • 低い消費電流:4nA
  • 遷移時間:14ns
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V

TMUX1219-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。TMUX1219-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。1.08V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。消費電流が 4nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX1219-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) 単極双投 (SPDT) スイッチです。TMUX1219-Q1 は、SEL ピンの状態に基づいて、2 つのソース入力間のスイッチングを行います。1.08V~5.5V の広い動作電源電圧範囲で、幅広い車載用アプリケーションに使用可能です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。消費電流が 4nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1219-Q1 5V、双方向、2:1 汎用スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian