TPA6017A2
- Internal Gain Control, Which Eliminates External Gain-Setting Resistors
- 2-W/Ch Output Power Into 3-
Load From 5-V Supply - Fully Differential Input
- Low Supply Current ...6-mA Typical
- Depop Circuitry
- APPLICATIONS
- Notebook Computers, PDAs, and Other Portable Audio Devices
The TPA6017A2 is a stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3-
loads. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board space for other features.
Amplifier gain is internally configured and controlled by way of two terminals (GAIN0 and GAIN1). Gain settings of 6 dB, 10 dB, 15.6 dB, and 21.6 dB (inverting) are provided.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2-W Stereo Audio Power Amplifier with Four Selectable Gain Settings データシート (Rev. A) | 2007年 9月 28日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPA6017A2EVM - User Guide | 2001年 12月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6017A2EVM — TPA6017A2EVM、 評価モジュール
The TPA6017A2 is a 2-W stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3-Ohm speakers. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点