TPA6017A2EVM
TPA6017A2EVM、 評価モジュール
TPA6017A2EVM
概要
The TPA6017A2 is a 2-W stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3-Ohm speakers. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board space for other features and further reducing system costs.
特長
- Low supply current: 6 mA
- Four internal gain settings eliminate feedback resistors
- 20-pin PowerPAD TSSOP surface mount packaging saves board space
- Drives 3Ohm stereo speakers
- Fully differential inputs
スピーカ・アンプ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPA6017A2EVM - User Guide | 2001年 12月 21日 | |||
証明書 | TPA6017A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 2-W Stereo Audio Power Amplifier with Four Selectable Gain Settings データシート (Rev. A) | 2007年 9月 28日 |