TPA6120A2
- SNR of 128dB A-Weighted.
- THD of 112.5dB
- Current-Feedback Architecture
- Output Voltage Noise of 0.9µVrms at
Gain = 1V/V (16Ω Load) - Power Supply Range: ±5V to ±15V
- 1300V/µs Slew Rate
- Can be configured for Single Ended or Differential
Inputs - Independent Power Supplies for Low Crosstalk
In applications requiring a high-power output, very high fidelity headphone amplifier, the TPA6120A2 replaces a costly discrete design and allows music, not the amplifier, to be heard. The TPA6120A2’s current-feedback AB amplifier architecture delivers high bandwidth, extremely low noise, and up to 128dB of dynamic range.
Three key features make current-feedback amplifiers outstanding for audio. The first feature is the high slew rate that prevents odd order distortion anomalies. The second feature is current-on-demand at the output that enables the amplifier to respond quickly and linearly when necessary without risk of output distortion. When large amounts of output power are suddenly needed, the amplifier can respond extremely quickly without raising the noise floor of the system and degrading the signal-to-noise ratio. The third feature is the gain-independent frequency response that allows the full bandwidth of the amplifier to be used over a wide range of gain settings.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6120A2EVM — TPA6120A2 評価モジュール
The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.
TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGY 評価モジュール
The TPA6120A2 is an exceptionally high-performance Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers in a tiny QFP package.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00385 — ハイ・ファイ・オーディオ・ヘッドフォン再生、ポータブルおよびスマートフォン・アプリケーション用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DWP) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。