TPA6120A2EVM

TPA6120A2 評価モジュール

TPA6120A2EVM

購入

概要

The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.

特長
  • Current-Feedback Architecture
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR) > 120dB
  • Intermodulation Distortion = 0.00014%
  • Differential Inputs
ヘッドホン・アンプ
TPA6120A2 128dB のダイナミック レンジ、ステレオ、9.0V ~ 33.0V、アナログ入力ヘッドホン アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6120A2EVM — TPA6120A2 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPA6120A2EVM - User Guide 2004年 5月 6日
証明書 TPA6120A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ