TPA6140A2
- TI Class-G Technology Significantly Prolongs Battery Life and Music Playback Time
- 0.6 mA / Ch Quiescent Current
- 50% to 80% Lower Quiescent Current than Ground-Referenced Class-AB Headphone Amplifiers
- DirectPath™ Technology Eliminates Large Output DC-Blocking Capacitors
- Outputs Biased at 0 V
- Improves Low Frequency Audio Fidelity
- I2C Volume Control
- –59 dB to +4 dB Gain
- Active Click and Pop Suppression
- Fully Differential Inputs Reduce System Noise
- Also Configurable as Single-Ended Inputs
- SGND Pin Eliminates Ground Loop Noise
- Wide Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- 100 dB Power Supply Noise Rejection
- Short-Circuit Current Limiter
- Thermal-Overload Protection
- Software Compatible with TPA6130A2
- 0,4 mm Pitch, 1,6 mm × 1,6 mm WCSP Package
- APPLICATIONS
- Cellular Phones / Music Phones
- Portable Media / MP3 Players
- Portable CD / DVD Players
The TPA6140A2 (also known as TPA6140) is a Class-G DirectPath stereo headphone amplifier with built-in I2C volume control. Class-G technology maximizes battery life by adjusting the voltage supplies of the headphone amplifier based on the audio signal level. At low level audio signals, the internal supply voltage is reduced to minimize power dissipation. DirectPath™ technology eliminates external DC-blocking capacitors.
The device operates from a 2.5 V to 5.5 V supply voltage. Class-G operation keeps total supply current below 5.0 mA while delivering 500 µW per channel into 32
. Shutdown mode reduces the supply current to less than 3 µA and is activated through the I2C interface.
The TPA6140A2 (TPA6140) I2C register map is compatible to the TPA6130A2, simplifying software development.
The amplifier outputs have short-circuit and thermal-overload protection along with ±8 kV HBM ESD protection, simplifying end equipment compliance to the IEC 61000-4-2 ESD standard.
The TPA6140A2 (TPA6140) is available in a 0,4 mm pitch, 16-bump 1,6 mm × 1,6 mm WCSP (YFF) package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Class-G DirectPath Stereo Headphone Amplifier With I2C Volume Control データシート (Rev. A) | 2009年 10月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6140A2EVM - User Guide | 2009年 3月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 評価モジュール(EVM)
The TPA6140A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6140A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6140A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.
TPA6130A2SW-LINUX — TPA6130A2 対応 Linux ドライバ
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点