TPA6130A2SW-LINUX
TPA6130A2 対応 Linux ドライバ
TPA6130A2SW-LINUX
概要
この Linux ドライバは、ステレオ・ヘッドホン・アンプである TPA61x0A2 ファミリをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、Linux DAPM (Dynamic Audio Power Management for Portable Devices、ポータブル・デバイス向けのダイナミック・オーディオ・パワー・マネージメント) クラスとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータスLinux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- TPA6130A2
- TPA6140A2
このデバイスに関連付けられているファイル:
- sound/soc/codecs/tpa6130a2.c
- Documentation/devicetree/bindings/sound/tpa6130a2.txt
- sound/soc/codecs/tpa6130a2.h
- include/sound/tpa6130a2-plat.h
Linux デバイス・ツリー・ドキュメント Documentation/devicetree/bindings/sound/tpa6130a2.txt
その他のファイル sound/soc/codecs/tpa6130a2.h
include/sound/tpa6130a2-plat.h
ドライバ・サポートの有効化
"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)
Menuconfig Location
Symbol: SND_SOC_TPA6130A2 [=y]Type : tristatePrompt: Texas Instruments TPA6130A2 headphone amplifier Location: -> Device Drivers -> Sound card support (SOUND [=y]) -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y]) -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y]) -> CODEC drivers Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:1070 Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] Selected by: SND_OMAP_SOC_RX51 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_OMAP_SOC [=y] && ARM [=y] && I2C [=y] && GPIOLIB [=y] || SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]
修正とコード拡張
このドライバに対する修正やコード拡張を加える必要がある場合、次の場所にある maintainers ファイル内のリストに従って、該当する Linux Kernel コミュニティ宛にパッチを送信してください。こちら
詳細はこちら
- TPA6130A2EVM のご注文
- ダウンロード - このページのソース・ファイル