TPA6130A2
- DirectPath™ グランド基準出力
- 出力コンデンサ不要
- ボード面積を低減
- コンポーネントの高さとコストの低減
- 減衰のないフル低音応答
- 電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 64 ステップのボリューム・コントロール
- 高電源除去比(> 100dB PSRR)
- 差動入力によりノイズを最大限除去(68dB CMRR)
- ディセーブル時における高インピーダンス出力
- 先進のポップ/クリック抑制回路
- デジタルI2C バス制御
- チャネルごとのミュートとイネーブル
- ソフトウェア・シャットダウン
- マルチモードのサポート:ステレオHP、デュアル・モノHP、およびシングル・チャネルBTL 動作
- アンプのステータス
- 鉛(Pb)フリーのパッケージによるスペースの節約
- 20ピン、4mm × 4mm QFN
- 16ボール端子、2mm × 2mm WCSP
- 8kV静電耐圧(HBMおよびIEC接触放電)
- アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブル・メディア・プレーヤ
- ノートブック・コンピュータ
- ハイファイ(Hi-Fi)アプリケーション
TPA6130A2は、I2Cデジタル・ボリューム・コントロール付きステレオDirectPath™ヘッドフォン・アンプです。TPA6130A2は、静止電流の消費がポータブル・アプリケーションに最適である独立のイネーブルIDDの4mA(標準)に抑えられます。I2C 制御を使用すると、64ステップのオーディオ・テーパー・ボリューム ・コントロール、チャネル独立のイネーブルやミュートだけでなく、出力をステレオ、デュアル・モノに設定したり、300mWの電力を16Ωの負荷で駆動するシングル・レシーバ・スピーカBTLアンプを設定できる柔軟性が発揮できます。
TPA6130A2は、SNRが98dBのハイファイ(Hi-Fi)アンプです。PSRRが100dBよりも大きい場合、直接バッテリに接続しても音 質が損なわれることはありません。出力ノイズが9μVrms(標準のAウェイト)の場合、音がしない間はバックグランド・ノイズが最小化されます。差動入力アーキテクチャと高いCMRRによりノイズの多い環境で使用される携帯機器の外来ノイズを最大限に除去します。
TPA6130A2 のパッケージには、2 × 2mmチップスケール・パッケージと4 × 4mm QFNパッケージがあります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 138mW DIRECTPATH™ ステレオ・ヘッドフォン・アンプ I2C ボリューム・コントロール付き データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2007年 3月 19日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6130A2EVM - User Guide (Rev. A) | 2014年 9月 22日 | ||||
その他の技術資料 | Журнал по применению аналоговых компонентов 2кв. 2010 | 2011年 8月 8日 | ||||
Analog Design Journal | 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal | 2010年 5月 6日 | ||||
Analog Design Journal | Precautions for connecting APA outputs to other devices | 2010年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA6130A2EVM — TPA6130A2 評価基板 (EVM)
The TPA6130A2EVM allows the engineer to evaluate the TPA6130A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with I²C digital volume control. The TPA6130A2 has minimal quiescent current consumption, a flexible, 64-step, audio tapered volume control and channel independent (...)
TPA6130A2SW-LINUX — TPA6130A2 対応 Linux ドライバ
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。