パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WQFN (RUK) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPD6S300A の特徴
- 4チャネルのVBUSへの短絡過電圧保護(CC1、CC2、SBU1、SBU2、または
CC1、CC2、DP、DM): 24VDC許容 - 6チャネルのIEC 61000-4-2 ESD保護(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DM)
- CC1、CC2過電圧保護FET: VCONN電力用に600mAを供給可能
- CCデッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
- TPD6S300と比較した利点
- デッド・バッテリ性能の向上
- IEC 61000-4-2 ESD衝撃時にUSB Type-Cポートが接続状態を維持
- 3mm×3mmのWQFNパッケージ
TPD6S300A に関する概要
TPD6S300Aは、シングル・チップのUSB Type-Cポート保護デバイスで、20VのVBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護を行います。
USB Type-Cコネクタのリリース以降、USB Type-C用でありながら、USB Type-Cの仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の1つは、USB Type-C電力供給アダプタで、VBUSライン上にしか20Vを印加しないものです。USB Type-Cに関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUSがCCおよびSBUピンと短絡するおそれがあります。また、Type-Cコネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により20V VBUSピンがCCおよびSBUピンと短絡する危険も高まっています。
これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CCおよびSBUピンは5V以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V許容にする必要があります。TPD6S300AはCCおよびSBUピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなくCCおよびSBUピンを20V許容にできます。このデバイスは、SBUおよびCCラインと直列に高電圧FETを配置します。OVPスレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。
最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについてIEC 61000-4-2システム・レベルのESD保護が必要です。TPD6S300Aには、CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、DMピンのIEC 61000-4-2 ESD保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧TVSダイオードを配置する必要がありません。