パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS1663 の特徴
- 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
- 60V、R ON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
- 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
- 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
- 出力電力制限を調整可能 (TPS16632 のみ) (±6%)
- UVLO および OVP カットオフを ±2% 精度で調整可能
- 39V 固定の最大過電圧クランプ (TPS16632 のみ)
- 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
- デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
- パワー・グッド出力 (PGOOD)
- 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
- アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E169910
- RILIM ≥ 3kΩ
- IEC 62368-1 認証済み
- 機能安全対応
- 使いやすい 24 ピン VQFN パッケージで供給
TPS1663 に関する概要
TPS1663x は、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V / 6A の eFuse です。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速の短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。TPS16332 デバイスは、IEC61010-1 や UL1310 などの規格に簡単に準拠できるようにする調整可能な出力電力制限 (PLIM) 機能を備えています。本デバイスは、調整可能な過電流保護機能も内蔵しています。PGOOD を使用して、下流の DC / DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。
シャットダウン・ピンにより、内蔵 FET のイネーブル / ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。
これらのデバイスは 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40°C~+125°C の温度範囲で動作が規定されています。