TPS1HA08-Q1
- RON = 8mΩ (TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- AEC Q-100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- 40V の負荷ダンプへの耐性
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 選択可能な電流制限による信頼性向上
- 20A または 80A の電流制限設定ポイント
- 過電流に対して電流クランピングまたは即時シャットダウンの応答
- 堅牢な出力保護機能を内蔵
- 熱保護機能を内蔵
- グランド/バッテリへの短絡に対する保護
- バッテリ逆接続時の自動スイッチ・オン
- バッテリ / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
- 負荷電流
- 電源電圧
- デバイス温度
- FLT 通知を MCU に返す
- 開放負荷とバッテリ短絡の検出
このデバイスは 12V 車載システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護されます。電流制限は、デバイスのバリエーションに応じて 80A および 20A を使用でき、過電流事象に対して即座にスイッチをオフにするか、出力電流を設定ポイントにレギュレートするかを設定できます。高電流制限オプションでは、大きな過渡電流を必要とする負荷を使用できます。低電流制限オプションは、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できます。
また、このデバイスは各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード
The HSS-MOTHERBOARDEVM evaluation module is designed to evaluate the <50mΩ Ron devices in TI's high side switch portfolio. These devices include TPS1HA08-Q1, TPS2HB08-Q1, TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, and TPS2HB50-Q1. This board does not come populated with the devices, but allows any of the (...)
シミュレーション・モデル
TPS1HA08A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
SLVMC98D.ZIP (60 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS1HA08B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCK7B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS1HA08C-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCK8B.ZIP (123 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS1HA08E-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package
SLVMDM3.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01184 — シート・ヒーター用のスマート・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、車載用のシート・ヒーターの制御に使用する TPS1HA08-Q1 デバイスを紹介します。このシステムは 1 枚のメイン・ボードと、発熱素子で構成されており、車載用のシート・ヒーターで見受けられる抵抗性の発熱素子を表しています。このシステムは、各シートの温度を互いに独立して制御する能力を提示するほか、障害イベントを考慮に入れて堅牢な診断機能と保護機能を実現します。該当するアプリケーションは、シート・ヒーター、クライメート・コントロール(空調制御システム)、デフロスタ(霜取り)、グロー・プラグ、タンク・ヒーターなど、あらゆる種類の制御型発熱素子です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。