TIDA-01184
シート・ヒーター用のスマート・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン
TIDA-01184
概要
このリファレンス・デザインは、車載用のシート・ヒーターの制御に使用する TPS1HA08-Q1 デバイスを紹介します。このシステムは 1 枚のメイン・ボードと、発熱素子で構成されており、車載用のシート・ヒーターで見受けられる抵抗性の発熱素子を表しています。このシステムは、各シートの温度を互いに独立して制御する能力を提示するほか、障害イベントを考慮に入れて堅牢な診断機能と保護機能を実現します。該当するアプリケーションは、シート・ヒーター、クライメート・コントロール(空調制御システム)、デフロスタ(霜取り)、グロー・プラグ、タンク・ヒーターなど、あらゆる種類の制御型発熱素子です。
特長
- 抵抗性負荷発熱素子をアクティブに監視して制御
- フォルト表示と、負荷電流、電圧、温度を正確に検出するためのアナログ検出出力
- TLC59116-Q1によるLEDステータス表示
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX35.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD6F002-Q1 — 車載、LCD ディスプレイ・アプリケーション向け、6 チャネル、5.5V ESD 保護ダイオードおよび EMI フィルタ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B67-Q1 — 車載対応、PG (パワー グッド) 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 車載シート・ヒーター向けスマート・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 9月 21日 |