TPS2001C

アクティブ

アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72mΩ USB パワー スイッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2 Current limit (A) 2.9 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリー
  • 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン単位で対応
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 精度±20%の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2µs
  • デグリッチ付き障害通知
  • ディスエーブル時の出力放電
  • 逆電流ブロック
  • ソフト・スタート内蔵
  • 周囲温度範囲:–40°C~85°C
  • シングル・パワー・スイッチ・ファミリー
  • 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン単位で対応
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 精度±20%の固定定電流制限
  • 高速過電流応答:2µs
  • デグリッチ付き障害通知
  • ディスエーブル時の出力放電
  • 逆電流ブロック
  • ソフト・スタート内蔵
  • 周囲温度範囲:–40°C~85°C

TPS20xxCパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性の あるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定の定電流制限ス レッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。

TPS20xxCファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電 流を安全なレベルに制限します。これにより、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過負荷応答時間が高速 であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されます。電源スイッチの立ち 上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。

TPS20xxCパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性の あるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定の定電流制限ス レッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。

TPS20xxCファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電 流を安全なレベルに制限します。これにより、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過負荷応答時間が高速 であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されます。電源スイッチの立ち 上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2001E アクティブ アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷に対応、2.7V ~ 5.5V、70mΩ、USB パワー スイッチ Pin compatible for cost constrained applications.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2012年 1月 20日
証明書 UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 2024年 6月 19日
証明書 TPS2001C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日
証明書 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 9月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB1064RNQEVM — USB Type-C™ / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

The TUSB1064RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB1046 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

The TUSB564RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB546 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2001C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM319A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ