TUSB564RNQEVM

USB Type-C / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

TUSB564RNQEVM

購入

概要

The TUSB564RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB546 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.

特長
  • Plug and play design
  • Power the EVM by USB VBUS or 5- to 5.5-V DC IN
  • Configurable through dip Switches
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TUSB564 シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C™、8.1Gbps、DP ALT モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2001C アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2A 負荷、4.5 ~ 5.5V、72mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB564RNQEVM — USB Type-C / VESA DP ALT モード・リドライバ・スイッチの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR100.PDF (363 KB)
SLLR101.ZIP (1208 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB564RNQEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 6月 12日
データシート TUSB564 USB Type-C™ DP Alt モード、8.1Gbps、シンクサイド・リニア・リドライバ・クロスポイント・スイッチ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 12月 23日
証明書 TUSB564RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ