TPS2120
- 広い動作範囲:2.8V~22V
- 絶対最大定格入力電圧:24V
- 低い RON 抵抗
- TPS2120:62mΩ (標準値)
- TPS2121:56mΩ (標準値)
- 可変過電圧スーパーバイザ (OVx)
- 精度 ±5% 未満
- 可変優先スーパーバイザ (PR1)
- 精度 ±5% 未満
- TPS2121 は精度 1% 未満の外部基準電圧 (CP2) をサポート
- 出力電流制限 (ILM)
- TPS2120:1A~3A
- TPS2121:1A~4.5A
- チャネル状態表示 (ST)
- 可変入力セトリング時間 (SS)
- 可変出力ソフトスタート時間 (SS)
- TPS2121 高速出力切り替え (t SW):5µs (標準値)
- 低静止電流 (Iq) (有効な入力から):200µA (標準値)
- 低静止電流 (Iq) (無効な入力から):10µA (標準値)
- 手動による入力電源選択 (OVx)
- 過熱保護 (OTP)
TPS212x は複数電源を備えたさまざまなシステムに適したデュアル入力シングル出力 (DISO) パワー・マルチプレクサ (MUX) です。利用可能な入力の検出、選択、シームレスな遷移を自動的に行います。
最大入力電圧に対して優先順位を自動的に割り当てること、または ORing 接続と供給元 (ソース) 選択動作の両方をサポートする目的でそれより低い電圧の入力に優先順位を手動で割り当てることができます。優先電圧スーパーバイザを使用して、入力源を選択します。
理想ダイオード動作により、入力源間をシームレスに遷移できます。切り替え時には、電圧降下を制御して逆電流を事前に阻止し、最小限のホールドアップ容量で、中断なく負荷に電力を供給できます。
電流制限は、スタートアップおよび切り替え時に過電流イベントからの保護に使用され、通常動作時にもデバイスを保護します。出力電流制限は、1 つの外付け抵抗で設定できます。
TPS212x は WCSP パッケージおよび小型の VQFN-HR パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS212x シームレス切り替え機能搭載、2.8V~22V、優先パワー・マルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 6月 6日 |
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2120EVM-042 — 優先順位付きパワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2120 評価モジュール
TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー・マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。 このデバイスは、それぞれが 2.7V ~ 22V の範囲で動作する 2 個の電源の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは VSON HotRod パッケージ採用で最大 4A を供給できるのに対し、TPS2120 デバイスは WCSP パッケージ採用で最大 3A を供給できます。ユーザーズ・ガイド (英語) は、この EVM の回路図、基板レイアウト、部品表、およびこの EVM (...)
TPS2120 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。