TPS2120EVM-042

優先順位付きパワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2120 評価モジュール

TPS2120EVM-042

購入

概要

TPS212x EVM は、2 入力、1 出力パワー・マルチプレクサである TI の TPS212x ファミリ向けの評価基板です。 このデバイスは、それぞれが 2.7V ~ 22V の範囲で動作する 2 個の電源の間で、検出、選択、シームレスな遷移を自動的に実行します。TPS2121 デバイスは VSON HotRod パッケージ採用で最大 4A を供給できるのに対し、TPS2120 デバイスは WCSP パッケージ採用で最大 3A を供給できます。ユーザーズ・ガイド (英語) は、この EVM の回路図、基板レイアウト、部品表、およびこの EVM を適切に動作させるために必要な手順を掲載しています。

特長
  • 調整可能な過電圧保護機能
  • 調整可能な優先順位電圧入力
  • 調整可能なソフト・スタート / 入力セトリング・タイム
  • 複数の入力ソースの間でのシームレスな切り替え
パワー・マルチプレクサ
TPS2120 シームレス切り替え機能搭載、2.8V ~ 22V、62mΩ、3A、パワー マルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2120EVM-042 — 優先順位付きパワー・マルチプレクサ・アプリケーション向け TPS2120 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS212x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 15日
データシート TPS212x シームレス切り替え機能搭載、2.8V~22V、優先パワー・マルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) 2023年 6月 6日
証明書 TPS2120EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ